??
CAD-Modellauswahl
K1472.11180424
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1472 - Rändelmuttern Kunststoff, antistatisch
Stückliste
K1472.11180424
BESTKIPP
Bestellnummer
K1472.11180424
MATERIAL
Material
Kunststoff
D
Gewinde
M4 mm
D1
Durchmesser
18 mm
D3
Durchmesser
11.0 mm
H
Höhe
13 mm
T
Höhe
10 mm
K
Höhe
8 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0043 kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245475698
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions